内轴承拉拔器套件TMIP系列
 
 
方便、快速地拆卸轴承
 

SKF TMIP系列内轴承拉拔器设计用于拆卸轴承外圈与轴承座配合的轴承。
这一款由SKF设计的内轴承拉¬拔器,使用弹簧夹头抓住轴承内圈,独特设计的滑动锤以冲击方式产生拉¬拔力,不需要其它辅助工具。

 
很方便地把轴承从轴承座中拆卸下来,大大缩短拆卸时间
适用于不同轴承内孔直径的夹头,选择方便
高强度铬合金涂层,提高强度和耐用性
利用弹簧工作的夹头,便于抓住轴承内圈
优化设计的拉爪可以安全地抓住轴承内圈后侧,轻松产生大的拉¬拔力
滑动锤采用人体工学程设计,使用方便
由SKF设计,专利申请中
 
TMIP 7-28 TMIP 30-60
配有4个不同尺寸规格的夹头,适用孔径7-28 mm 配有2个不同尺寸规格的夹头,适用孔径30-60 mm
 
 
 标准配置
 TMIP 7-28 TMIP 30-60
 滑动锤 滑动锤
 夹头 7 - 9 mm (0,28 - 0,35 in) 夹头 30 - 40 mm
 夹头 10 - 12 mm (0,39 - 0,47 in) 夹头45 - 60 mm
 夹头15 - 17 mm (0,59 - 0,67 in) 定位放置的仿形卡板
 夹头 20 - 28 mm (0,79 - 1,1 in) 工具箱
 定位放置的仿形卡板  
 工具箱  
 
 技术参数
 订货号 TMIP 7-28 TMIP 30-60
 产品描述 内轴承拉拔器 内轴承拉拔器
 总重量 3.3 kg 5.4 kg
 滑动锤滑动距离 412 mm 557 mm
 工具箱尺寸(w x d x h) 395 x 300 x 105 mm 395 x 300 x 105 mm
 备件 TMIP E1 和TMIP E2 TMIP E3 和TMIP E4
   
 技术参数—夹头
 夹头尺寸 Amax Lmax H G AF
轴承后侧空间 轴承座深度 轴承高度 夹头总长度 适配头尺寸
mm   mm   mm   mm   mm
 TMIP E7-9 6   38   >8   88   15
 TMIP E10-12 6   41   >17   88   15
 TMIP E15-17 6,5   49   >22   118   15
 TMIP E20-28 10   60   >24   127   15
 TMIP E30-40 11,5   97   >35   143   19
 TMIP E45-60 15   102   >64   152   19
 
 轴承—拉拔器应用选择
 夹头 尺寸 轴承
(mm) DGBB SABB ACBB DDGBB
 TMIP E7-9 dmin 7 607 618/7 127
dmax 9 629 619/9 129
 TMIP E10-12 dmin 10 6000 16000 1200 3200 4200
dmax 12 6301 16101 2301 5201 4301
 TMIP E15-17 dmin 15 6002 16002 1202 3202 4202
dmax 17 6403 16003 2303 3303 4303
 TMIP E20-28 dmin 20 6004 16004 62/22 1204 3204 4204
dmax 28 6405 16005 63/28 2305 3305 4305
 TMIP E30-40 dmin 30 6006 16006 1206 3206 4206
dmax 40 6408 16008 2308 5408 4308
 TMIP E45-60 dmin 45 6009 16009 1209 3209 4209
dmax 60 6412 16012 1412 5412 4312
 
 零部件订购须知
 订货号 产品描述
 TMIP E1 拉拔器组套,含7-9mm、10-12mm夹头和1号滑动锤
 TMIP E2 拉拔器组套,含15-17mm、20-28mm和1号滑动锤
 TMIP E3 拉拔器,30-40mm
 TMIP E4 拉拔器,45-60mm
 附件
 TMMX 210 拉拔器保护套
 TMBA G11W 工作手套
 
 更多信息
产品册 使用说明书
TMIP 7-28
使用说明书
TMIP 30-60