液压助力爪式拉拔器套件TMHP 10E
省力地拆卸轴承,最大拉拔力可达100 kN
SKF TMHP 10E液压助力爪式拉拔器套件配有液压注塞,使轴承拆卸变得轻松,最大拆卸力达100千牛。这款功能强大的拉拔器套件包括了三种不同尺寸规格的机械臂,根据应用空间情况和要求,可以组装成两条臂或三条臂的拉拔器。
最大拉拔力高达100kN,可用于很多拆卸工作
3种不同尺寸规格的机械臂,机械臂最大有效长度达200mm,使TMHP 10E有很广的应用范围
自锁式机械臂最大限度地减少了拉拔器在工作时从轴上滑落下来的风险
液压柱塞中心轴使拆卸不费力
液压柱塞配有安全阀,最大限度地降低了拉拔器过载的风险,拉拔力极限为100 kN
液压柱塞最大行程达80 mm,一次行程就可完成拆卸
液压柱塞的延长杆可快速调整拉拔长度
液压柱塞顶头的弹簧支撑中心点便于将拉拔器对到轴的中心,不损伤轴
技术参数
订货号
TMHP 10E
产品描述
液压助力爪式拉拔器套件
标准组件
1×机械臂—组装架
3×机械臂,120mm
3×机械臂,170mm
3×机械臂,200mm
1×液压柱塞TMHS 100
3×延长杆,用于液压柱塞;50、100和150mm
1×顶头,带弹簧支撑的中心点
最大行程
80 mm
总重量
14.5 kg
液压缸寿命
在最高至100kN下工作时最少5000次
液压缸螺纹
UN 1½'' x 16 tpi
液压缸安全阀极限
105 kN
工具箱尺寸
578 x 410 x 70 mm
最大拉拔力
100 kN
机械臂组套1(3×TMHP 10E-10)
机械臂有效长度
120 mm
抓取直径
75-170 mm
拉爪尺寸
a = 6 mm
b = 15 mm
c = 25 mm
机械臂组套2(3×TMHP 10E-11)
机械臂有效长度
170 mm
抓取直径
80-250 mm
拉爪尺寸
a = 6 mm
b = 12 mm
c = 25 mm
机械臂组套3(3×TMHP 10E-12)
机械臂有效长度
200 mm
抓取直径
110-280 mm
拉爪尺寸
a = 6 mm
b = 12 mm
c = 25 mm
更多信息
产品册
使用说明书e