液压助力重型爪式拉拔器TMHP系列
 
 
强力、自对心的液压式拉拔器
 
SKF液压助力重型拉拔器TMHP 15、TMHP 30和TMHP 50是力量与安全的全新组合。该系列拉拔器为自对中拉拔器,在万一不可避免地要使用很大的拉拔力时使用。
 
液压助力式拉拔器,最大拉拔力为15、30或50吨
独特的伸缩结构使拉拔力能正确对中,最大限度减少损坏轴和轴承的风险
轻松产生特别大的拉拔力(自对心,带提升手柄、吊眼等)
可配或不配SKF液压泵TMJL 100
 
 技术参数(公制)
 订货号* 机械臂数量 抓取直径 机械臂的有效长度 行程 最大工作压力 最大拉拔力 重量
mm mm mm MPa KN kg
 TMHP 15/260 3 195-386 264 100 80 150 34
 TMHP 30/170 3 290-500 170 50 80 300 45
 TMHP 30/350 3 290-500 350 50 80 300 47
 TMHP 30/600 3 290-500 600 50 80 300 56
 TMHP 50/140 3 310-506 140 40 80 500 47
 TMHP 50/320 3 310-506 320 40 80 500 54
 TMHP 50/570 3 310-506 570 40 80 500 56
 *可以不配液压泵TMJL 100,订货时请在订货号后加后缀‘X’
  (如TMHP 30/170X)
 
 部件订购信息
 序号 订货号 产品描述 TMHP 15 TMHP 30 TMHP 50
 1 TMHP ...-1 机械臂—长度 264 mm 170 mm 140 mm
 2 TMHP ...-2 机械臂—长度 344 mm 350 mm 320 mm
 3 TMHP ...-3 机械臂—长度 439 mm 600 mm 570 mm
 4 TMHP ...-4 机械臂—长度 689 mm - -
 5 TMHP ...-5 带有尖顶头的中心轴
  TMHP ...-11 维修包
 
 更多信息
使用说明书