轴承锁紧螺母扳手TMHN 7系列
 
 
为了获得正确的径向间隙
 
TMHN 7锁紧螺母扳手专门为在锥形轴上安装自调心球轴承以及小型球面滚子和CARB® 轴承设计。TMHN 7可降低锁紧螺母安装过紧的风险,锁紧螺母过紧可导致轴承径向间隙消失和轴承损坏。
 
7种不同尺寸的扳手可安装尺寸5至11的锁紧螺母
每个扳手都清晰地标记了正确的拧紧角度和量角器
每个扳手上的4个控制点可更好和更安全地抓紧螺母
降低由于装配过紧引起轴承损坏的风险
适用于轴上或SNL轴承座上的KM系列锁紧螺母
 
 选择表
 扳手 轴承型号
 HNM 5 1205 EK 2205 EK 1305 EK   
 HNM 6 1206 EK 2206 EK 1306 EK 2306 K
 HNM 7 1207 EK 2207 EK 1307 EK 2307 EK
 HNM 8 1208 EK 2208 EK 1308 EK 2308 EK
 HNM 9 1209 EK 2209 EK 1309 EK 2309 EK
 HNM 10 1210 EK 2210 EK 1310 EK 2310 K
 HNM 11 1211 EK 2211 EK 1311 EK 2311 K
 
 技术参数

 订货号

TMHN 7

 工具箱尺寸(wxdxh)

345 x 255 x 85 mm

 重量

2.2 kg