液压助力组合式拉拔器套件TMHC 110E
 
 
爪式拉拔器和强力背拉拉拔器的强大组合
 
SKF TMHC 110E液压助力拉拔器套件,为爪式拉拔器和强力背拉拉拔器的组合,最大拉拔力可达100千牛。这款功能强大的拉拔器套件可满足很多应用,进行快速、安全的折卸。
 
液压助力爪式拉拔器和强力背拉拉拔器的独特组合,可满足各种不同的应用
最大拉拔力达100 kN,使得TMHC 110E可满足很多应用的需要
液压柱塞使拆卸方便、快速,轻松产生强大的拉拔力
爪式拉拔器包括两种不同尺寸规格的机械臂,最大拉拔长度达120 mm
根据应用空间和要求,爪式拉拔器可装配成三条臂或两条臂的拉拔器
强力背拉拉拔器抓到轴承内圈的后侧面,降低了拆卸轴承时所需的力。独特设计的拉拔片即使在最紧凑的空间也可使用
强力背拉拉拔器的延长杆使拉拔长度最长达255 mm,可快速满足所需的拉拔深度
 
 技术参数
 订货号 TMHC 110E
 产品描述 液压助力拉拔器套件
 综合参数
 包括组件 1×机械臂—组装架
  3×机械臂,70mm
  3×机械臂,120mm
  1×拉拔片
  1×横梁
  2×中心轴
  2×延长杆,125mm
  1×液压柱塞 TMHS 100
  2×延长杆、用于液压柱塞,50、100mm
  1×顶头,带弹簧支撑的中心顶点
 最大行程 80 mm
 最大拉拔力 100 kN
 重量 13.5 kg
 液压缸寿命 在最高至100kN下工作时最少5000次
 液压缸螺纹 UN 1½'' x 16
 液压缸安全阀极限 105 kN
 工具箱尺寸 580 x 410 x 70 mm
 爪式拉拔器:
 机械臂有效长度,机械臂组套1 (TMHP 10E-9) 70 mm
 抓取直径,机械臂组套1 50-110 mm
 拉爪尺寸 a = 5 mm
  b = 15 mm
  c = 25 mm
 机械臂有效长度,机械臂组套2(TMHP 10E-10) 120 mm
 抓取直径,机械臂套件2 75-170 mm
 拉爪尺寸 a = 6 mm
  b = 15 mm
  c = 25 mm
 强力背拉拉拔器:
 最大拉拔深度 255 mm
 轴径 20 - 100 mm
 
 更多信息
 产品册 使用说明书