强力背拉拉拔器TMBS E系列
 
 
即便在最狭窄的空间中也可轻松拆卸轴承
 
SKF TMBS E强力背拉拉拔器可在传统的爪式拉拔器的使用受到空间限制或者需要很长的拉拔深度的地方用于轴承拆卸。TMBS 100E和TMBS 150E配有液压柱塞,可轻松产生最高达100千牛的拉拔力。TMBS 50E以机械中心轴来产生拉拔力。
 
特殊的拉拔片设计,即使是最狭窄的地方,拉拔器也可轻松插入轴承和轴肩之间
紧紧地抓住轴承内圈的后侧面,降低拆卸轴承所需的力
最大拉拔力为100 kN,使TMBS 100E和TMBS 150E可用于很多应用
提供全套液压助力拉拔器套件,轻松产生大的拆卸力
TMBS 100E和TMBS 150E的延长杆可方便、快速地满足所需的拉拔深度
最长拉拔深度达825 mm,最大轴径为150 mm,TMBS E系列满足很多应用
液压柱塞配有安全阀,拉拔力极限为100 kN,最大限度降低拉拔器过载的风险
液压柱塞顶头的弹簧支撑中心点便于将拉拔器对在轴的中心,不损伤轴
液压柱塞行程达80 mm,一次行程就可完成拆卸工作
利用泵浦机构产生拉拔力,比起旋转机械机构来,省力、高效
液压柱塞的延长杆可快速满足各种拉拔长度
 
 
 技术参数
 订货号 TMBS 50E
 产品描述 机械式强力背拉拉拔器
 包括组件 1 x 拉拔片
  1 x 机械式中心轴
  1 x 横梁
  2 x 主杆
 最大拉拔力 30 kN
 最大拉拔深度 110 mm
 适合轴径范围 7 - 50 mm
 最大扭矩(T) 70 Nm
 中心轴六角头直径(AF) 19 mm
 重量 1.8 kg
 工具箱尺寸 295 x 190 x 55 mm
 
 技术参数
 订货号 TMBS 100E
 产品描述 液压式强力背拉拉拔器
 包括组件 1 x 拉拔片
  2 x 主杆
  2 x 延长杆,125 mm
  4 x 延长杆,285 mm
  1 x 横梁
  1 x 液压柱塞 TMHS 100
  2 x 延长杆,用于液压柱塞;50、100mm
  1 x 顶头,带弹簧支撑的中心点
 最大行程 80 mm
 最大拉拔力 100 kN
 最大拉拔深度 825 mm
 轴径范围 20 - 100 mm
 液压缸寿命 在最大100kN下工作时最少为5000次
 液压缸螺纹 UN 1½'' x 16
 液压缸安全阀极限 105 kN
 重量 13.5 kg
 工具箱尺寸 580 x 410 x 70 mm
 
 技术参数
 订货号 TMBS 150E
 产品描述 液压式强力背拉拉拔器
 包括组件 1 x 拉拔片
  2 x 主杆
  2 x 延长杆,125 mm
  4 x 延长杆,285 mm
  1 x 横梁
  1 x 液压柱塞 TMHS 100
  2 x 延长杆,用于液压柱塞;50、100 mm
  1 x 顶头,带弹簧支撑的中心点
 最大行程 80 mm
 最大拉拔力 100 kN
 最大拉拔深度 825 mm
 轴径范围 35 - 150 mm
 液压缸寿命 在最大100kN下工作时最少5000次
 液压缸螺纹 UN 1½'' x 16
 液压缸安全阀极限 105 kN
 重量 17 kg
 工具箱尺寸 580 x 410 x 70 mm
 
 更多信息
产品册 使用说明书
TMBS 50E
使用说明书
TMBS 100E / TMBS 150E