盲孔拉拔器套件TMBP 20E
 
 
在不需要将机器解体的情况下拆卸轴承
 
SKF TMBP 20E是用于拆卸装在暗轴承座中(既不能通过外圈、也不能通过内孔来拉拔)的深沟球轴承的配合式拉拔器,适用轴径为30mm到160mm。在使用加延长杆的情况,最大拉拔深度可达583mm。
 
配有6套适配头,可拆卸很宽范围的深沟球轴承
新的球状适配头更耐用
拧紧扳手在轴上有紧定位功能,使用起来更安全、方便
特殊的顶头把对轴的损伤风险降到最低,并提高拉拔器的稳定性
顶头有自锁定功能
 
TMBP 20E盲孔拉拔器的使用说明
1. 去掉密封,打开球轴承选定部位的保持架。清理掉碎屑。
2. 插入适用的拉拔器适配头,旋转90°,以抓紧轴承滚道。
3. 在轴承径向上对面一侧已准备好的同样的位置插入第二个拉拔器适配头。
  
 技术参数
 订货号 TMBP 20E
 机械臂长度 183 mm
 延长杆长度 200 mm
 机械臂最大长度(包括延长杆) 583 mm,用于适配头F
 最大拉拔力 55 kN
 最大扭矩 155 Nm
 中心轴施力头直径 22 mm
 工具箱尺寸 395 x 300 x 105 mm
 重量 7.5 kg
 标配组件 适配头规格A到F(每个规格2个)
  2 x 主杆(带垫圈和螺母)
  4 x 延长杆
  中心轴
  中心轴顶头
  横梁
   仿形卡板
  工具箱
 附件  
 TMBA G11W 工作手套
 LGEV 2/0.0035 中心轴螺纹润滑脂
 TMMX 280 拉拔器保护套
 
 TMBP 20E拉拔器—轴承选择表
 拉拔器适配头 A B C D E F
 拧紧适配头的扳手规格 9 mm 11 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm
 球状适配头尺寸 16 mm 19 mm 23,5 mm 26,5 mm 28 mm 30 mm
适用轴承系列
 60.. 6021 6026 6032
  6022 6028
  6024 6030
 62.. 6213 6217 6219 6221 6222
  6214 6218 6220 6224
  6215 6226
  6216 6228
  6230
  6232
 63.. 6309 6310 6313 6315 6317 6319
  6311 6314 6316 6318 6320
  6312 6321
 64.. 6406 6407 6410 6411 6413 6414
  6408 6412 6415
  6409 6416
  6417
  6418
 160.. 16026
  16028
  16030
  16032