钩形扳手HN /SNL系列
 
 
在SNL轴承座里轻松、快速地安装和拆卸螺母
 
钩形扳手HN /SNL系列专门设计用于轻松、快速地安装和拆卸SKF SNL轴承座里、或装在锥轴或轴套上的轴承而设计。它们还用于拧紧和松开各种轴承座中和轴上的锁紧螺母。HN…/SNL系列由16个尺寸的扳手组成,适用外径从38至145mm的螺母。为保证其耐用性,扳手由硬化的高质量铬钒钢制成。
 
独特的特殊设计使得HN…/SNL系列,可在SKF SNL和SNH轴承座里使用
适用于拧紧或松开KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT锁紧螺母,便于在各种轴承座中和轴上使用
扳手围绕着螺母的大接触面积保证了更优越的抓紧和力传递
精确的配合减少轴、螺母和轴承座损坏的风险
订货号用激光刻在扳手手柄上,易于识别
另外的五种尺寸用于外径155至210mm的螺母,根据用户要求提供
扳手手柄上的孔便于存放
 
 技术参数
 订货号 HN **/SNL
 产品描述 用于SNL轴承座的特殊钩形扳手
 材料 磷酸盐黑化处理的硬化铬钒钢
 适用于 SKF SNL和SNH轴承座
  KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT锁紧螺母
  d- 锁紧螺母外径 L- 工作长度 n-厚度 重量
  mm in mm in mm in g lb
 HN 5/SNL 38 1.50 175 6.9 5 0.20 100 0.22
 HN 6/SNL 45 1.77 210 8.3 6 0.24 176 0.39
 HN 7/SNL 52 2.05 210 8.3 6 0.24 180 0.40
 HN 8/SNL 58 2.28 245 9.6 7 0.28 280 0.62
 HN 9/SNL 65 2.56 245 9.6 7 0.28 295 0.65
 HN 10/SNL 70 2.76 245 9.6 7 0.28 310 0.68
 HN 11/SNL 75 2.95 245 9.6 7 0.28 330 0.73
 HN 12/SNL 80 3.15 280 11.0 8 0.31 455 1.00
 HN 13/SNL 85 3.35 280 11.0 8 0.31 484 1.07
 HN 15/SNL 98 3.86 280 11.0 8 0.31 490 1.08
 HN 16/SNL 105 4.13 325 12.8 10 0.39 780 1.72
 HN 17/SNL 110 4.33 325 12.8 10 0.39 826 1.82
 HN 18/SNL 120 4.72 325 12.8 10 0.39 826 1.82
 HN 19/SNL 125 4.92 325 12.8 10 0.39 865 1.91
 HN 20/SNL 130 5.12 325 12.8 10 0.39 875 1.93
 HN 22/SNL 145 5.71 375 14.8 12 0.47 1260 2.78
 HN 24/SNL 155 6.10 375 14.8 12 0.47 1352 2.98
 HN 26/SNL 165 6.50 375 14.8 12 0.47 1395 3.08
 HN 28/SNL 180 7.09 445 17.5 14 0.55 2175 4.80
 HN 30/SNL 195 7.68 445 17.5 14 0.55 2281 5.03
 HN 32/SNL 210 8.27 445 17.5 14 0.55 2486 5.48
 
 HN /SNL系列选择表
  适用的SKF轴承座系列 适用的SKF螺母系列
  SNL KM KML N* AN* KMK* KMFE* KMT*
 HN 5/SNL 505, 
506-605
5 5 5 5 5
 HN 6/SNL 506-605, 
507-606
6 6 6 6 6
 HN 7/SNL 507-606, 
508-607
7 7 7 7 7
 HN 8/SNL 508-607, 
510-608
8 8 8 8 8
 HN 9/SNL 509, 
511-609
9 9 9 9 9
 HN 10/SNL 510-608, 
512-610
10 10 10 10 10
 HN 11/SNL 511-609, 
513-611
11 11 11 11 11
 HN 12/SNL 512-610, 
515-612
12 12 12 12 12
 HN 13/SNL 513-611, 
516-613
13 13 13 13 13
 HN 15/SNL 515-612, 
518-615
15 15 15 15 15
 HN 16/SNL 516-613, 
519-616
16 16 16 16 16
 HN 17/SNL 517, 
520-617
17 17 17 17 17
 HN 18/SNL 518-615 18 18 18 18 18
 HN 19/SNL 519-616, 
522-619
19 19 19 19 19
 HN 20/SNL 520-617, 
524-620
20 20 20 20 20
 HN 22/SNL 522-619 22 24 22 22 22
 HN 24/SNL 524-620 24 26 24 24 24
 HN 26/SNL 526 26 28 26 26
 HN 28/SNL 528 28 30 28
 HN 30/SNL 530 30 32 30 32
 HN 32/SNL 532 32      
 * 不推荐与SNL/SNH轴承座一起使用