可调钩形扳手HNA系列
 
 
仅仅四种尺寸就可拧紧或松开多达24种尺寸的螺母
 
SKF可调整钩形扳手HNA系列便于轻松、安全地拧紧或松开KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT螺母。为保证其耐用性,扳手由特殊的硬化钢制成。
 
一个钩形扳手可用于几个尺寸的螺母,应用广泛
经济的方案:4个钩形扳手可用于24种尺寸的螺母
激光刻有订货号,标明了扳手适用的螺母尺寸范围,便于选用合适的扳手
通用性:适用于KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT螺母
扳手手柄上的孔便于存放
最大程度地降低损坏轴和螺母的风险
 
 技术参数
 订货号
 
 
产品描述
 
 
直径
 
d
工作长度
L
厚度

n
重量
   可调钩形扳手 mm mm mm g
 HNA 1-4 size 1-4 20 - 35 120 8 50
 HNA 5-8 size 5-8 35 - 60 150 11 100
 HNA 9-13 size 9-13 60 - 90 210 13 280
 HNA 14-24 size 14-24 90 - 155 240 15 460
   可调钩形扳手 in in in lb
 HNA 1-4 size 1-4 0.8 - 1.4 4.7 0.31 0.11
 HNA 5-8 size 5-8 1.4 - 2.4 5.9 0.43 0.22
 HNA 9-13 size 9-13 2.4 - 3.5 8.3 0.51 0.62
 HNA 14-24 size 14-24 3.5 - 6.1 9.4 0.59 1.01
  适用的SKF螺母系列
  KM KML N AN KMK KMFE KMT
 HNA 1-4 1 - 4   1 - 4   1 - 4 4 0 - 2
 HNA 5-8 5 - 8   5 - 8   5 - 8 5 - 8 3 - 7
 HNA 9-13 9 - 13   9 - 13   9 - 13 9 - 13 8 - 12
 HNA 14-24 14 - 24 24   14 - 24 14 - 20 14 - 24 13 - 24