钩形扳手HN系列
 
 
精确的扳手半径减少螺母损坏的风险
 
HN系列包括基于DIN 1810标准的15个不同尺寸的钩形扳手。钩形扳手为用于SKF KM系列以及其它符合DIN 981标准的KM螺母而设计。此外,它们适用于N、AN、KMK、KMFE和KMT以及根据DIN 1804标准制造的螺母。
 
最大程度地降低损坏轴和螺母的风险
塑料手柄抗油污、尘垢,更易于抓紧
塑料手柄避免了金属与皮肤的直接接触,降低了手柄区域受腐蚀的风险
扳手手柄上的孔便于存放
扳手上有激光刻的尺寸标识,易于识别和选用
 
 技术参数
 订货号 HN…(参见下表)
 产品描述 钩形扳手
 材料 特殊硬化钢
 把手材料 PVC橡胶
 适用于 多种SKF螺母
  所有符合DIN 981的KM螺母
  所有符合DIN 1804的螺母
  所有从KM 0(Ø18)到KM 22(Ø145)的螺母
  DIN 1810 直径 工作长度 厚度 重量
  mm mm mm mm g
 HN 0 16 - 20 100 3 24
 HN 1 Ø20 - Ø22 20 - 22 100 3 25
 HN 2-3 Ø25 - Ø28 25 - 28 120 4 48
 HN 4 Ø30 - Ø32 30 - 32 120 4 48
 HN 5-6 38 - 45 150 5 96
 HN 7 Ø52 - Ø55 52 - 55 180 6 170
 HN 8-9 58 - 65 210 7 270
 HN 10-11 Ø68 - Ø75 68 - 75 210 7 270
 HN 12-13 Ø80 - Ø90 80 - 90 240 8 420
 HN 14 92 240 8 415
 HN 15 Ø95 - Ø100 95 -100 240 8 405
 HN 16 105 240 8 412
 HN 17 Ø110 - Ø115 110 - 115 280 10 753
 HN 18-20 Ø120 - Ø130 120 - 130 280 10 752
 HN 21-22 Ø135 - Ø145 135 - 145 320 12 1210
  DIN 1810 直径 工作长度 厚度 重量
  mm in in in lb
 HN 0 0.6 - 0.8 3.9 0.12 0.05
 HN 1 Ø20 - Ø22 0.8 - 0.9 3.9 0.12 0.06
 HN 2-3 Ø25 - Ø28 1.0 - 1.1 4.7 0.16 0.11
 HN 4 Ø30 - Ø32 1.2 - 1.3 4.7 0.16 0.11
 HN 5-6 1.5 - 1.8 5.9 0.20 0.21
 HN 7 Ø52 - Ø55 2.0 - 2.2 7.1 0.24 0.37
 HN 8-9 2.3 - 2.6 8.3 0.28 0.60
 HN 10-11 Ø68 - Ø75 2.7 - 3 8.3 0.28 0.60
 HN 12-13 Ø80 - Ø90 3.1 - 3.5 9.4 0.31 0.93
 HN 14 3.6 9.4 0.31 0.91
 HN 15 Ø95 - Ø100 3.7 - 3.9 9.4 0.31 0.89
 HN 16 4.1 9.4 0.31 0.91
 HN 17 Ø110 - Ø115 4.3 - 4.5 11.0 0.39 1.66
 HN 18-20 Ø120 - Ø130 4.7 - 5.1 11.0 0.39 1.66
 HN 21-22 Ø135 - Ø145 5.3 - 5.7 12.6 0.47 2.67
 
 HN系列钩形扳手选择表
 适用的SKF螺母系列
KM     N       AN    KMK    KMFE   KMT    DIN 1804 (M)
 HN 0 0 0 0 M6x0,75, 
M8x1
 HN 1 1 1 1 M8x1
 HN 2-3 2, 
3
2, 
3
2, 
3
0 M10x1, 
M12x1,5
 HN 4 4 4 4 4 1,
2
M14x1,5, 
M16x1,5
 HN 5-6 5, 
6
5, 
6
5, 
6
5, 
6
3, 
4, 
5
M22x1,5, 
M24x1,5, 
M26x1,5
 HN 7 7 7 7 7 6, 
7
M32x1,5, 
M35x1,5
 HN 8-9 8, 
9
8, 9 8, 
9
8, 
9
8 M38x1,5, 
M40x1,5, 
M42x1,5
 HN 10-11   10, 
11
10, 
11 
10, 
11
10, 
11
9, 
10
M45x1,5, 
M48x1,5, 
M50x1,5
 HN 12-13 12, 
13
12, 
13
12, 
13
12, 
13
11, 
12
M52x1,5, 
M55x1,5, 
M58x1,5, 
M60x1,5
 HN 14 14 14 14 14  
 HN 15 15 15 15 15 13, 
14
M62x1,5, 
M65x1,5,
  M68x1,5, 
M70x1,5
 HN 16 16 16 16 16 15  
 HN 17 17 17 17 17 16 M72x1,5, 
M75x1,5,
M80x2
 HN 18-20 18, 
19,
20
18, 
19, 
20
18, 
19, 
20
18, 
19, 
20
17, 
18, 
19
M85x2, 
M90x2
 HN 21-22 21,
22
21, 
22
21, 
22
20, 
22
M95x2,
M100x2