SKF润滑脂测试包TKGT 1正是设计应用这样的技术方法。有了它,您可以进行三种测试,包括:稠度(已申请专利),分油和污染。通用这些测试,用户就可以知道润滑脂的状态,并在现场作出决定。SKF TKGT 1包括了说明指导,以正确地解释测试结果。
对未使用的润滑脂,SKF TKGT 1可以帮助确定润滑脂的货架寿命,测量不同生产批次的润滑脂的稠度质量水平。对用过的润滑脂,测量结果可以帮助客户评估:在该应用工况下所用润滑脂的适用性,精确的补充润滑周期,以及当污染发生时可能的污染来源。
防脂腈橡胶(合成橡胶) 防尘、尺寸XL、蓝色