| SKF润滑计划管理软件 |
| |
用户界面友好的润滑计划管理软件 |
| |
 |
| |
SKF润滑计划管理软件设计用于协助润滑计划的日常管理,仅用一张简单的电子表格就能消除软件平台与管理之间的障碍。 |
| |
| 基本特点 |
 |
它能为您的设备创建一张包含所有润滑点的分布图。可以通过原有的润滑路线图创建结构树,或通过微软电子表格(MS Excel)导入现有数据库。如果工厂的某部分被暂时关闭,会相应冻结该部分的润滑任务。 |
 |
对每个润滑点,可保存最近的500次已实施的润滑任务历史记录。历史记录可以导出,或者备份到数据库中供以后查对。 |
 |
SKF的润滑剂已默认放入数据库。但是,您可以添加任何其它润滑剂。 |
 |
数据库管理允许进行备份、修复、或共享,以避免丢失有价值的信息。 |
 |
软件有超过10种语言版本可提供。 |
 |
灵活的路线生成。更新润滑点时也会更新生成所有以后的润滑任务列表。 |
 |
部分关闭路径是可行的。 |
 |
用户经互联网www.skf.com注册后获得免费使用许可。 |
|
| |
| SKF知识为您增值——特殊功能 |
| 除了这些基本功能,SKF还将其润滑知识集成到以下特殊功能中: |
 |
有关使用SKF润滑脂的润滑脂选择、补充润滑量、润滑频率和方法的建议
数据保存到数据库里供以后比照使用。 |
| |
数据保存到数据库里供以后比照使用。 |
 |
使用SYSTEM 24自动润滑器,软件提供最合适的设置时间。 |
 |
通过不同颜色的防尘帽和标签TLAC 50对润滑点进行色标代码识别 |
|
| |
| 好处 |
 |
SKF润滑计划管理软件是最小化人为故障的利器。 |
 |
SKF润滑计划管理软件有助于将加油工的基本知识固化成精细的信息,安全地保存、管理,并共享给所有润滑团队的成员。 |
 |
SKF润滑计划管理软件的架构允许灵活地管理路径,而不是固定的一个。这意味着对一个特定润滑点的参数发生了改变,就不需要更新任何润滑路径,因为在打印时,这些信息可以以灵活的方式进行生成。 |
 |
灵活路径的另一个好处是每一个润滑点被认为是独立的。这意味着润滑路径在大多数任务已完成的情况下可以“关闭”。
那些还未完成的任务会以新任务出现在下次的任务列表中。 |
 |
在灵活的路径计划里,您可以“关闭”特定的润滑点,以避免在路径里出现错误的润滑任务。 |
|
| |
| 如何获得 |
| 请访问以下网页,找到有关“SKF Lubrication Planner”的链接。 |
| Download SKF Lubrication Planner |
| 在下载软件前,请先注册并登陆。这个过程十分快速、方便,而且是免费的。 |
| |
| |
| SKF加脂口防尘帽和标签TLAC 50 |
| |
 |
| |
| 与SKF润滑计划管理软件配套使用的加脂口防尘帽和标签,提供了保护加脂口不受外来污染和正确识别的完整解决方案。 |
| |
|
一旦已在SKF润滑计划管理软件中创建了车间结构,软件就会自动生成包括润滑点代码、润滑剂、关键性和所需润滑量、频率信息的标签。
|
| |
|
|
| |
| 技术参数 |
 |
| 描述 |
参数 |
| 标签尺寸 |
45 × 21 mm |
| 材料 |
LLDP + 25% EVA |
| 温度范围 |
-20 °C 至80 °C |
| 适用的加脂口规格 |
G1/4, G1/8, M6, M8, M10
和加脂嘴头 |
|
套装清单 |
| 订货号 |
描述 |
| TLAC 50/B |
50个蓝色加脂口防尘帽+2张A4标签纸 |
| TLAC 50/Y |
50个黄色加脂口防尘帽+2张A4标签纸 |
| TLAC 50/R |
50个红色加脂口防尘帽+2张A4标签纸 |
| TLAC 50/G |
50个绿色加脂口防尘帽+2张A4标签纸 |
| TLAC 50/Z |
50个黑色加脂口防尘帽+2张A4标签纸 |
| TLAT 10 |
10张A4标签纸 |
|
| |
| 更多信息 |
 |
产品册
|
使用说明书
SKF润滑计划管理软件 |
使用说明书
TLAC 50 |
 |
 |
 |
|
| |
|
| |