SKF链条油
延长链条寿命
SKF链条油有三种包装规格,满足工业环境下绝大多数链条应用的需要。
链条油,含中温、高温和食品级(NSF H1),有400 ml喷罐、5升罐和SYSTEM 24单点自动润滑器三种包装。
LHMT 68技术参数
订货号
LHMT 68/5
产品描述
中温润滑油
比重
0.85
颜色
黄褐色
基础油类型
矿物油
工作温度范围
- 15 —90°C
基础油粘度:
40 °C时,mm²/s
ISO VG 68
100 °C时,mm²/s
约 9
闪点
> 200 °C
滴点
< -15 °C
NSF认证
不适用
LHHT 265技术参数
订货号
LHHT 265/5
产品描述
高温润滑油
比重
0.91
颜色
橘黄色
基础油类型
合成酯
工作温度范围
最高至250 °C
基础油粘度:
40 °C时,mm²/s
约265
100 °C时,mm²/s
约30
闪点
约260 °C
滴点
不适用
NSF认证
不适用
LHFP 150技术参数
订货号
LHFP 150/5
产品描述
食品级(NSF H1)润滑油
比重
0.85
颜色
无色
基础油类型
合成酯
工作温度范围
- 30 —120 °C
基础油粘度:
40 °C时,mm²/s
ISO VG 150
100 °C时,mm²/s
约19
闪点
> 200 °C
滴点
< -30 °C
NSF认证
H1 (认证号:136858)
技术参数
SYSTEM 24装润滑油的单点自动润滑器
订货号
LAGD 60/HFP15、LAGD 125/HFP15
LAGD 60/HHT26、LAGD 125/HHT26
LAGD 60/HMT68、LAGD 125/HMT68
润滑脂容量
LAGD 125
125 ml
LAGD 60
60 ml
正常流空时间
1 - 12 个月,可调节
环境温度范围
-20 —60 °C
最大工作压强
5 巴
驱动装置
生成气体的气室
连接螺纹
G ¼
送油管最大长度
1500 mm
防爆认证
II 1 GD EEx ia II C T6 T85° I M 1 EEx ia I
防尘防水等级
IP 68
建议贮藏温度
20 °C
自动润滑器仓储期限
2年
重量,大约
LAGD 125
200 g(包括润滑油)
LAGD 60
130 g (包括润滑油)
附件订购信息
订货号
产品描述
LAPA 45
45°角接头
LAPA 90
90°角接头
LAPN 1/2
螺纹转接头G 1/4 – G 1/2
LAPN 1/4
螺纹转接头G 1/4 – G 1/4
LAPN 1/8
螺纹转接头G 1/4 – G 1/8
LAPN 3/8
螺纹转接头G 1/4 – G 3/8
LAPN 6
螺纹转接头G 1/4 – M6
LAPN 8
螺纹转接头G 1/4 – M8
LAPN 8x1
螺纹转接头G 1/4 – M8 × 1
LAPN 10
螺纹转接头G 1/4 – M10
LAPN 10x1
螺纹转接头G 1/4 – M10 × 1
LAPN 12
螺纹转接头G 1/4 – M12
LAPN 12x1.5
螺纹转接头G 1/4 – M12 × 1.5
LAPE 50
延长管50mm
LAPE 35
延长管35mm
LAPM 2
Y形连接
LAPF F1/4
内螺纹管接头G 1/4
LAPF M1/4
外螺纹管接头G 1/4
LAPF M1/8
外螺纹管接头G 1/8
LAPF M3/8
外螺纹管接头G 3/8
LAPC 50 **
夹具
LAPT 1000
柔性管,长1 000mm,8 × 6 mm
LAPV 1/4
单向阀G1/4
LAPV 1/8
单向阀G1/8
LAPB D2
润滑刷:圆形,直径20mm*
LAPB 3x4E1
润滑刷30 × 40mm*
LAPB 3x7E1
润滑刷30 × 60mm*
LAPB 3x10E1
润滑刷30 × 100mm*
LAPB 5-16E
升降机导轨润滑刷,5 – 16 mm*
LAPM 4
4合1组合器G 1/2*
LAPP 2E
保护座**
LAPP 3E
保护罩**
* 新附件,适用于所有型号的SYSTEM 24
** 新附件,不可内部更换,只适用于改进过后的SYSTEM 24
更多信息
安全数据表
LHFP 150
安全数据表
LHHT 265
安全数据表
LHMT 68