润滑脂装填器VKN 550
无污染地填充润滑脂
SKF润滑脂装填器VKN 550是一款坚固、易于使用和高效的轴承润滑脂装填器。它可与标准的润滑脂加注枪、气动润滑脂泵或润滑脂注油泵组合使用。
在最关键的滚动体之间注满润滑脂,延长轴承使用寿命
封闭的系统和保护盖防止灰尘进入,避免污染
使用者可以快速而清洁地为轴承预填充润滑脂
防止不必要的润滑脂浪费
经济、环保
虽然是专为圆锥滚子轴承填充润滑脂而设计,但是SKF润滑脂装填器可用于需要100%预填润滑脂的所有类型的开式轴承。
技术参数
订货号
VKN 550
产品描述
轴承润滑脂装填器
重量
1.8 kg
材料
镀锌,金属表面抛光
适用润滑脂
经认证可用于所有SKF润滑脂
其他润滑脂
NLGI稠度等级000至2
适用轴承范围:
- 内径d
19至120mm
- 外径D
最大200mm
更多信息
产品册
使用说明书