油位计LAHD系列
自动调节润滑油的最佳油位
SKF油位计LAHD 500和LAHD 1000用于对轴承座、齿轮箱、曲轴箱或类似的油浴润滑的油位最佳油位进行自动调节。SKF油位计使您能在设备运行状态下将油位快速调节到位,优化机器运行绩效,延长设备的服务寿命。此外,这种油位计还能对漏油量进行自动补偿和允许目检油位。
工作原理
SKF油位计有两个互相连通的储油器。下储油器与润滑部位直接相连,因此它的油位与润滑部位内部的油位相同。通过通气孔,下储油器还与环境空气相通。
上储油器是存储备用润滑油的气密型容器。通过一个延长的颈部浸在下储油器的润滑油中,两个储油器相互连通。因此,润滑油只会在下储油器的油位下降到预设液位以下时才从上储油器流到下储油器,空气则通过延长管颈进入上储油器中。
保持最佳油位,提供充足的润滑
便于目检
延长补充润滑周期。LAHD 1000最多可补偿1升的润滑油!
润滑油需要手动再装满
技术参数
订货号
LAHD 500
/
LAHD 1000
外形尺寸
- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm 高
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm 高
油箱容积
- LAHD 500
500 ml
- LAHD 1000
1,000 ml
油箱材料
聚碳酸酯
允许温度范围
- 20—70 °C
允许湿度
0 - 100 %
油管长度
600 mm
连接螺纹
G 1/2
油管材料
聚氨酯
O形圈材料
NBR - 70
密封垫
NBR – 80,6个
其它材料
铝、青铜、不锈钢
适用润滑油类型
矿物油和合成油
更多信息
产品册
使用说明书