润滑脂流量计LAGM 1000E
 
 
精确计量润滑脂用量
 
在使用润滑脂加注枪或泵手动润滑轴承时,一般很难确定润滑脂的正确用量,这可能造成润滑的过度或不足。对轴承的使用寿命造成负面影响,从而可能导致机器故障。SKF润滑脂流量计LAGM 1000E可精确测量出脂量,以公制(cm³ 或g)和美制单位(US fl. Oz或oz)表示。它的最大耐压高达70MPa,使它成为与许多类型的润滑脂加注枪或泵组合使用的理想选择。
 
显示加注润滑脂的体积或重量,无需进行单位换算
高精确地地为轴承加注润滑脂,降低润滑过度或不足的风险
适用于稠度等级最高至NLGI 3的所有SKF轴承润滑脂
防油、脂的橡胶套保护电子装置,防撞击
带背光的LCD显示,便于读数,有“电量低”的提示
体积小、简洁而重量轻的设计,仅重0.3 kg
抗腐蚀的铝制外壳封装
易于安装和使用
 
 技术参数
 订货号 LAGM 1000E 
 外壳材料 氧化铝
 重量 0.3 kg
 IP防尘防水等级 IP 67
 适用润滑脂 NLGI 0 - NLGI 3
 最大工作压强 70 MPa
 润滑脂最大流量 1000 cm³/分钟
 螺纹接头 M10 x 1
 显示 亮的LCD
 精度: ±3% ,0 - 300 巴
   ±5% ,300 - 700 巴
 可选择的单位 cm³、g、US fl. oz 或oz
 显示灯自动关闭 上一次脉冲后15秒
 电量不足 显示提示
 电池类型 1.5 V LR1 (2节)碱性电池
 自动关闭 Adjustable
 
 更多信息
产品册 使用说明书