单手操作的润滑脂加注枪LAGH 400
单手装填润滑脂
适用于润滑脂填充泵/润滑脂泵灌装润滑脂,也适用于标准的筒装润滑脂。人体工程学设计、柔性软管、软管在垂直和水平方向上安装,使用方便。
易于使用:可单手操作
可二次装填:有进油嘴和排气阀,可用润滑脂填充泵或润滑脂泵进行填充
适用于重型应用:最大工作压强为30 MPa
每次打压泵送的润滑脂量为0.8 cm³
柔性液压软管:可弯曲,可垂直或水平地接到润滑脂加注枪上
技术参数
最大压强
30 MPa
出脂量/次打压
约0.8 cm3
长度
370 mm
重量
1.5 kg
订货号
LAGH 400
更多信息
使用说明书