电池驱动的润滑加注枪LAGG 400B
 
 
快速、方便地加注润滑脂
 
SKF电池驱动润滑脂加注枪LAGG 400B是一款高质量的对轴承、机器、车辆以及其它设备加注润滑脂的工具。其人体工程学设计、对用户友好,并可与SKF的筒装(420ml)润滑脂或装有500cm3左右稀的润滑脂的筒配套使用。
 
与手动润滑脂加注枪相比,使用电池驱动润滑脂加注枪,您可以很轻松地在10分钟内就能把420ml的筒装润滑脂加注完,这意味着时间和人力成本的节省
电子操作、符合人体工程学的手柄设计,比起手动方法来,可以大降低使用者的疲劳感
易于使用、可单手操作,对用户友好
配有不同规格的电源插头和两种规格的充电电源(230V和110V),以满足世界不同地区客户的需要
使用电池操作,在不使用主电源的情况下,几乎可以用于各种环境
长的电池使用寿命,可充电1 000次,降低产品全寿命周期成本
可二次装填:润滑脂加注嘴和排空阀设计,可用润滑脂填充泵或润滑脂泵补充润滑脂
安全阀40 MPa 保护,确保使用者的安全
标配M10x1喷嘴,可与SKF油管、润滑脂计量表LAGM 1000E和其它配件一起使用,并且内部可更换。
配有的肩背带可以降低使用者的工作强度, 为在工作地点间的移动带来方便。
 
 技术参数
 订货号 产品描述
 LAGG 400B SKF电池驱动润滑脂加注枪
(带230 V充电器)
 LAGG 400B/US SKF 电池驱动润滑脂加注枪
(带110V充电器)
 最大工作压强 40 MPa
 最小爆炸压强 80 MPa
 喷嘴 4 锁销(用于符合DIN 71412标准的喷嘴) 
 工作温度范围 -15 — +50 °C
 NLGI润滑脂稠度 NLGI 000 至NLGI 2
 重量/尺寸:  
 加注枪外形尺寸  
 包括电池(L x H x D) 410 x 230 x 80 mm
 加注枪重量(包括电池) 3.1 kg
 工具箱尺寸(W x D x H)  480 x 390 x 130 mm
 总重量(包括工具箱) 5.4 kg
 
 零部件
 订货号 产品描述
 LAGG 400B-1 高压软管, 750 mm含液压夹紧喷嘴
 LAGG 400B-2 电池块
 
 更多信息
产品册 使用说明书