润滑脂泵LAGG系列
满足所有油脂润滑器的需要
全系列手动和气动润滑脂泵用于打出标准的18 kg、50 kg或180 kg桶装润滑脂。润滑脂泵可直接接到润滑点上,也可用于集中润滑系统。SKF润滑脂最大压强为40和42 MPa。经测试和实际使用证明适用于所有SKF润滑脂。由于泵上配有长为3500mm输送管在内的所有必需配件,因此安装方便,随时可用。
全系列产品:可提供用于18、50或180 kg圆桶的润滑脂泵
压力高:最大压强为50 MPa
易于安装:所有必需的附件以及3,500mm长的输送管包括在其内
可靠:经测试和证明可用于所有SKF润滑脂
可与SKF轴承装填器VKN 550配套使用
订购信息
订货号
产品描述
LAGG 18M
用于18 kg圆桶装的手动润滑脂泵
LAGG 18AE
用于18 kg圆桶装的移动式气动润滑脂泵
LAGG 50AE
用于50 kg圆桶装的气动润滑脂泵
LAGG 180AE
用于180 kg圆桶装的移动式气动润滑脂泵
LAGT 180
搬运圆桶的手推车,可搬运最大重量为200 kg
技术参数
订货号
LAGG 18M
LAGG 18AE
LAGG 50AE
泵压方式
手动
气压
气压
最大压强
50 MPa
42 MPa
42 MPa
SKF 圆桶
18 kg
18 kg
50 kg
内径
265-285 mm
265-285 mm
350-385 mm
说明
固定式
移动式
固定式
技术参数
订货号
LAGG 180AE
LAGT 180
泵压方式
气压
不适用
最大压强
42 MPa
不适用
SKF圆桶
180 kg
180 kg
内径
550-590 mm
不适用
说明
固定式
移动式
更多信息
使用说明书