SKF SYSTEM 24
单点自动润滑器LAGE 125和LAGE 250
 
 
可重复使用的可靠的自动润滑器满足多种应用所需
 
SKF SYSTEM 24 家族的LAGE系列为机电驱动的单点自动润滑器。它有广泛的应用,适用各种工况,产品可靠,使用灵活。该润滑器已准备就绪,可直接拧到轴承箱体上,容易安装,是SKF自动润滑器系列的完美补充。
 
机电驱动技术,可靠性高
有两种规格:125 ml(LAGE 125)和250 ml(LAGE 250),满足大多数轴承润滑的需要
填充润滑脂的自动润滑器的最远安装距离可达3米,填充润滑油的自动润滑器的最远安装距离可达5米,满足高温、强振动和危险环境轴承润滑的需要
有多种高质量的SKF润滑脂和润滑油可填充,满足范围广泛的轴承应用
补充装包括填充有SKF润滑脂或润滑油的塑料罐和电池,以确保润滑器可靠地工作
用户可灵活设置配送速度,有1、3、6、9和12个月可选,以满足不同的应用
防水防尘等级达IP 65,可用于很多粉尘和潮湿的环境
润滑剂的配送速度与温度无关,可用于温度变化的环境
有别于气体驱动的自动润滑器,在润滑剂的整个配送周期里,挤压压强会始终保持在5巴水平
使用有清晰标识的表盘,激活方便,尽可能地减少设置错误
透明的润滑剂塑料罐允许对配送速度进行目检,红色的LED灯提示机电驱动的工作状态
通过防爆安全认证
有各种附件提供
SKF SYSTEM 24 LAGE系列有SKF DialSet 4.0配送速度设置软件支持
 
      
A/B. 开/关旋钮和时间设置表盘

用于激活和表盘设置

 
C. 工作状态LED指示灯
用于确认工作状态
 
D. 驱动头上盖
拆卸方便,起密封作用,防止灰尘和水汽进入
 
E. 驱动电机和齿轮
提供持续的挤出压力
 
F. 电池块
 
G. 活塞
特殊形状的活塞,以最大限度地挤空自动润滑器
 
H. 心轴
Rotates to drive piston,
enabling lubricant to be dispensed
 
I. 润滑剂塑料罐
填充高质量的SKF润滑脂或润滑油
 
J. 防真空膜
防止形成真空
 
 
 技术参数
 订货号 LAGE 125 / LAGE 250
 润滑脂容量  
 LAGE 125 122 ml
 LAGE 250 250 ml
 流空时间 用户可调整
  1、3、6、9和12个月
 使用环境温度范围 0 °C (瞬时温度-10°C)至50 °C
 最大工作压强 5 巴
 驱动装置 机电式
 连接螺纹 R ¼
 配送线最大长度  
 润滑脂 3 m*
 润滑油 5 m
 LED状态指示 工作中,更换润滑剂
  流空,故障
 UL认证 UL认证单
  温度代码59°C -
  种类Category BAYZ – 92UM
  润滑剂配送
  可用于以下防爆区域
  Class I,Division II, Group A, B, C, D
  Class II, Division II, Group F &G
  Class III
 组装好的润滑器的防护等级 IP 65
 电池块 4.5V 2.7 Ah – 碱锰电池
 建议保存温度 20 °C
 仓储年限 3 年**
  (对LGFP 2和润滑油类为2年)
 总重量  
 LAGE 125 635 g
 LAGE 250 800 g
 
 
 订购指南
 润滑剂 产品描述 产品 成套订货号
 润滑脂      
 LGWA 2 通用极压润滑脂 125 ml全套装 LAGE 125/WA2
  250 ml全套装 LAGE 250/WA2
  125 ml补充装 LGWA 2/EML125
  250 ml补充装 LGWA 2/EML250
 LGEM 2 重载、低速润滑脂 125 ml全套装 LAGE 125/EM2
  250 ml全套装 LAGE 250/EM2
  125 ml补充装 LGEM 2/EML125
  250 ml补充装 LGEM 2/EML250
 LGHB 2 高温、重载、润滑轴承润滑脂 125 ml全套装 LAGE 125/HB2
  250 ml全套装 LAGE 250/HB2
  125 ml补充装 LGHB 2/EML125
  250 ml补充装 LGHB 2/EML250
 LGHP 2 高性能聚脲基润滑脂 125 ml全套装 LAGE 125/HP2
  250 ml全套装 LAGE 250/HP2
  125 ml补充装 LGHP 2/EML125
  250 ml补充装 LGHP 2/EML250
 LGFP 2 食品级润滑脂 125 ml全套装 LAGE 125/FP2
  250 ml全套装 LAGE 250/FP2
  125 ml补充装 LGFP 2/EML125
  250 ml补充装 LGFP 2/EML250
 Oils      
 LHMT 68 中温润滑油 125 ml全套装 LAGE 125/HMT68
  250 ml全套装 LAGE 250/HMT68
  125 ml补充装 LHMT 68/EML125
  250 ml补充装 LHMT 68/EML250
 LHHT 265 高温润滑油 125 ml补充装 LHHT 265/EML12
  250 ml补充装 LHHT 265/EML25
 LHFP 150 食品级,通过NSF H1认证的润滑油 125 ml全套装 LAGE 125/HFP15
  250 ml全套装 LAGE 250/HFP15
  125 ml补充装 LHFP 150/EML12
  250 ml补充装 LHFP 150/EML25
 
 
 附件订购信息
 订货号 产品描述
 LAPA 45 45°角接头
 LAPA 90 90°角接头
 LAPB 3x4E1 * 润滑刷30 × 40mm
 LAPB 3x7E1 * 润滑刷30 × 60mm
 LAPB 3x10E1 * 润滑刷30 × 100mm
 LAPB 5-16E * 升降机导轨润滑刷,5 – 16 mm
 LAPB D2 * 润滑刷:圆形,直径20mm
 LAPC 13 支架
 LAPC 50 ** 夹具
 LAPC 63 *** 夹具
 LAPE 35 延长管35mm
 LAPE 50 延长管50mm
 LAPF F1/4 内螺纹管接头G ¼
 LAPF M1/4 外螺纹管接头G ¼
 LAPF M1/8 外螺纹管接头G 1/8
 LAPF M3/8 外螺纹管接头G 3/8
 LAPG 1/4 润滑脂螺纹转接头G ¼
 LAPM 2 Y形连接
 LAPM 4 ** 4合1组合器G ½
 LAPN 1/8 螺纹转接头G 1/4 – G 1/8
 LAPN ½ 螺纹转接头G 1/4 – G ½
 LAPN ¼ 螺纹转接头G 1/4 – G ¼
 LAPN 1/4UNF 螺纹转接头G 1/4 – 1/4 UNF
 LAPN 3/8 螺纹转接头G 1/4 – G 3/8
 LAPN 6 螺纹转接头G 1/4 – M6
 LAPN 8 螺纹转接头G 1/4 – M8
 LAPN 8x1 螺纹转接头G 1/4 – M8 × 1
 LAPN 10 螺纹转接头G 1/4 – M10
 LAPN 10x1 螺纹转接头G 1/4 – M10 × 1
 LAPN 12 螺纹转接头G 1/4 – M12
 LAPN 12x1.5 螺纹转接头G 1/4 – M12 × 1.5
 LAPP 2E ** 保护座
 LAPP 3E ** 保护罩
 LAPP 63 *** 支撑法兰
 LAPP 63V *** 支撑法兰,带单向阀
 LAPT 1000 柔性管,长1 000mm,8 × 6 mm
 LAPT 5000 *** 柔性管,长5 000mm,8 × 6 mm
 LAPV 1/4 单向阀G1/4
 LAPV 1/8 单向阀G1/8
 LAGE 1-BAT *** 电池块
 *  只适用于内装润滑油的STSTEM 24 LAGD和LAGE自动润滑器
 ** 只适用于SYSTEM 24 LAGD 60和LAGD 125自动润滑器
 *** 只适用于SYSTEM 24 LAGE 125和LAGE 250可重复使用的自动润滑器
 
 更多信息
产品册 使用说明书
 
® SYSTEM 24 is a registered trademark of the SKF Group