SKF MultiPoint多点集中润滑系统LAGD 1000系列
可对多达20个润滑点提供集中润滑
SKF MultiPoint LAGD 1000是用于向轴承和机器提供润滑的可靠的集中润滑系统。 LAGD 1000使用高压油泵和主动供油器,可向61020个润滑点提供润滑。系统包括了各种必需的零件、成套向客户提供。
适用于稠度从NLGI 000 到NLGI 2的各种润滑剂
坚固耐用的设计,IP65防水防尘等级,可用于绝大多数工业环境
透明的油槽,便于目检监控润滑脂的水平
主动分路器,确保同样准确的润滑脂配送到每一个润滑点
1 升容量的油槽,可补充润滑脂,延长补充润滑脂周期
功能强大的编程选择、提高了现场使用的灵活性
油槽空报警,降低机器润滑不足发生故障的风险
宽温应用,可长年用于恶劣的工作环境
周期切换能,以提醒使用者注意被堵塞的油路,及时排除故障
技术参数
订货号
LAGD 1000/DC
最大工作压强
150 巴
允许工作温度
-25 —75 °C
输出油路数
10 至20
油管最大长度
6 m
保护管
6 x 1.25 mm
泵的输出流量
2 cm³/分钟
油槽容量
1升
润滑脂
NLGI 稠度等级至2
流体< 700 兆巴
重量
3.7 kg
系统保护
IP 65
电气参数
电源连接
DIN EN 175 301-803,
电源插头已提供
电压
24V DC
功耗
不适用
电池类型
不适用
输入电源,20 °C时
0.5 A
和最大工作压强
电池寿命
技术参数
订货号
LAGD 1000/AC
最大工作压强
150 巴
允许工作温度
-25 —60 °C
输出油路数
10 至20
油管最大长度
6 m
保护管
6 x 1.25 mm
泵的输出流量
2 cm³/分钟
油槽容量
1升
润滑脂
NLGI 稠度等级至2
流体压强< 700 兆巴
重量
4.8 kg
系统保护
IP 65
电气参数
电源连接
DIN EN 175 301-803,
电源插头已提供
电压
110 - 240V 50/60 Hz
功耗
不适用
电池类型
不适用
输入电源,20 °C时
1.3A / 110V
和最大工作压强
0.4A / 230V
电池寿命
更多信息
产品册
使用说明书
演示录像