SKF SYSTEM 24
单点自动润滑器 LAGD 125和LAGD 60
可靠、具有成本效益的单点自动润滑器
SKF SYSTEM 24家族中的LAGD系列为气体驱动的单点自动润滑器,可满足很多应用。该润滑器已准备就绪,可直接拧到轴承箱的润滑点,里面可填充多种SKF高品质润滑脂。不需要专门的工具就可激活,时钟设置十分方便,并可精确地调节润滑脂的流量。
气体驱驱润滑器,操作可靠、应用灵活
可选用两种规格:125 ml(LAGD 125)和60 ml(LAGD 60),以满足大多数轴承润滑的应用。
紧凑的尺寸允许安装在空间受限制的区域
可以填充多种SKF优质润滑脂和润滑油,广泛适用于各种轴承应用
可在1到12个月之间灵活设置时间
IP 68防水防尘等级,可用于粉尘和潮湿环境
宽温,适用于很多应用
高可靠性和配送速度精度,便于提前确定更换日期
配送速度(时间)设置是安装中的一个简单步骤,可短时间暂停配送
透明润滑脂容器允许目检配送速度
本安防爆等级:通过ATEX认证,可用于0区域
可提供各种附件
SKF SYSTEM 24 LAGD系列有SKF DialSet 4.0配送速度设置软件支持
A. 时间设置表盘
操作简单,精确调节润滑脂配送速度
B. 气压室
生成压力,以挤压出润滑脂
C. 易于抓紧的上盖
便于操作,快速填充润滑油
D. 活塞
特殊的活塞形状,以尽可能地挤空润滑脂
E. 润滑脂容器
透明的润滑脂容器,便于目检配送速度
F. SKF润滑剂
可填充多种型号的高品质的SKF润滑脂
技术参数
润滑脂容量
LAGD 125
125 ml
LAGD 60
60 ml
流空时间
可调节;1 — 12个月
环境温度范围
LAGD 60/.. 和LAGD 125/..
–20 —60 °C
LAGD 125/F..
–20 —55 °C
最大工作压强
5 巴(在启动阶段)
驱动源
气室产生的气体
连接螺纹
R ¼
润滑剂最大输送长度
– 润滑脂
300 mm
– 润滑油
1 500 mm
防爆认证
II 1 G Ex ia IIC T6
II 1 D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I
EC认证
LAGD 60/.. 和 LAGD 125/..
Kema 04ATEX1275 X Issue 2
LAGD 125/F..
Kema 07ATEX0132 X
防水防尘等级
IP 68
建议保存温度
20 °C
仓储年限
2 年
重量
– LAGD 125
约200 g
– LAGD 60
约130 g
包含润滑剂
注意:为达到最佳使用效果,内装LGHP 2润滑脂的SKF单点自动润滑器,工作环境温度不能超过40 °C (105 °F) ,或时间设定不超过6个月。
订货信息
订货号
产品描述
LAGD 60/WA2
60 ml单点自动润滑器,内装LGWA 2润滑脂(多用途、极压)
LAGD 125/WA2
125 ml单点自动润滑器,内装LGWA 2润滑脂(多用途、极压)
LAGD 125/EM2
125 ml 单点自动润滑器,内装LGEM 2润滑脂(重载、低速)
LAGD 125/GB2
125 ml单点自动润滑器,内装LGGB 2润滑脂(可生物降解)
LAGD 125/HB2
125 ml单点自动润滑器,内装LGHB 2润滑脂(高温、重载、滑动轴承)
LAGD 125/HP2
125 ml单点自动润滑器,内装LGHP 2润滑脂(高性能聚脲基)
LAGD 125/FFP2 **
125 ml单点自动润滑器,内装LGFP 2润滑脂(食品级)
LAGD 60/HMT68 *
60 ml单点自动润滑器,内装LHMT 68润滑油(中温)
LAGD 125/HMT68 *
125 ml 单点自动润滑器,内装LHMT 68润滑油(中温)
LAGD 125/HHT26 *
125 ml单点自动润滑器,内装LHHT 265润滑油(高温)
LAGD 125/FHF15 */**
125 ml单点自动润滑器,内装LHFP 150润滑油(食品级,通过NSF H1认证)
LAGD 125/FU */**
125 ml单点自动润滑器,空罐,只用于填充润滑油
* 包括单向阀
** 在北美和加拿大市场不提供
附件订购信息
订货号
产品描述
LAPA 45
45°角接头
LAPA 90
90°角接头
LAPB 3x4E1 *
润滑刷30 × 40mm
LAPB 3x7E1 *
润滑刷30 × 60mm
LAPB 3x10E1 *
润滑刷30 × 100mm
LAPB 5-16E *
升降机导轨润滑刷,5 – 16 mm
LAPB D2 *
润滑刷:圆形,直径20mm
LAPC 13
支架
LAPC 50 **
夹具
LAPC 63 ***
夹具
LAPE 35
延长管35mm
LAPE 50
延长管50mm
LAPF F1/4
内螺纹管接头G ¼
LAPF M1/4
外螺纹管接头G ¼
LAPF M1/8
外螺纹管接头G 1/8
LAPF M3/8
外螺纹管接头G 3/8
LAPG 1/4
润滑脂螺纹转接头G ¼
LAPM 2
Y形连接
LAPM 4 **
4合1组合器G ½
LAPN 1/8
螺纹转接头G 1/4 – G 1/8
LAPN ½
螺纹转接头G 1/4 – G ½
LAPN ¼
螺纹转接头G 1/4 – G ¼
LAPN 1/4UNF
螺纹转接头G 1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
螺纹转接头G 1/4 – G 3/8
LAPN 6
螺纹转接头G 1/4 – M6
LAPN 8
螺纹转接头G 1/4 – M8
LAPN 8x1
螺纹转接头G 1/4 – M8 × 1
LAPN 10
螺纹转接头G 1/4 – M10
LAPN 10x1
螺纹转接头G 1/4 – M10 × 1
LAPN 12
螺纹转接头G 1/4 – M12
LAPN 12x1.5
螺纹转接头G 1/4 – M12 × 1.5
LAPP 2E **
保护座
LAPP 3E **
保护罩
LAPP 63 ***
支撑法兰
LAPP 63V ***
支撑法兰,带单向阀
LAPT 1000
柔性管,长1 000mm,8 × 6 mm
LAPT 5000 ***
柔性管,长5 000mm,8 × 6 mm
LAPV 1/4
单向阀G1/4
LAPV 1/8
单向阀G1/8
LAGE 1-BAT ***
电池块
* 只适用于内装润滑油的STSTEM 24 LAGD和LAGE自动润滑器
** 只适用于SYSTEM 24 LAGD 60和LAGD 125自动润滑器
*** 只适用于SYSTEM 24 LAGE 125和LAGE 250可重复使用的自动润滑器
更多信息
产品册
使用说明书
安全数据表
LAGD 60 / 125
安全数据表
LAGD 125/F
® SKF SYSTEM 24 is a registered trademark of the SKF Group