润滑脂加注枪1077600和TLGH 1
使润滑脂的加注变得简单
SKF润滑脂加注枪适用于农业、工业和建筑工业及私人使用。SKF润滑脂加注枪有一根175mm长的延长管、带液压夹紧喷嘴。可提供附件,长为500 mm、带液压夹紧喷嘴的柔性软管。
用于筒装和稀的润滑脂
带刻纹的圆筒,确保安全、牢固地抓持
高质量的不锈钢,防止变形、便于插入润滑脂筒
特殊的活塞设计,挤空润滑脂筒
最大压强为40 MPa
1077600:出脂量1.5 cm³ /次打压
TLGH 1:出脂量0.9 cm³ /次打压
1077600还有带300mm长的高压加油软管和液压夹紧喷嘴的型号
1077600H
可提供。
1077600还有一个成套装,
1077600/SET
包括3根延长管、高压软管,所有组件都装在工具箱里。
TLGH 1
1077600/SET
1077600
技术参数TLGH 1
订货号
TLGH 1
最大压强
40 MPa
出脂量/打压
约0.9 cm³
长度
380 mm
重度
1.5 kg
技术参数
订货号
1077600
最大压强
40 MPa
出脂量/次打压
1.5 cm³
长度
380 mm
重量
1.5 kg
部件订购信息
订货号
产品说明
TLGH 1
润滑脂加注枪
1077600
润滑脂加注枪
1077600H
带柔性软管的润滑脂加注枪
1077600/SET
润滑脂加注枪成套组件
1077601
柔性软管
更多信息
使用说明书
TLGH 1
使用说明书
1077600
使用说明书
1077600/SET