润滑附件
保障适量(补充)润滑的恰当工具
润滑脂喷嘴LAGS 8
滑油嘴LAGN 120
SKF LAGS 8润滑脂喷嘴组为用户提供了日常润滑所需的实用附件,如接头、耦合接头和滑油嘴,可广泛用于工业领域。为满足油脂润滑的各种需求,SKF还开发了滑油嘴套LAGN 120,包含120件标准的锥型滑油嘴,为铬化钢制成、表面镀锌和硬化处理。
包括工业上应用最广的各种附件
配上LAGS 8润滑喷嘴套工具箱,可提升1077600 润滑脂加注枪的使用能力
可更换损坏的连接件
组件/技术参数
订货号
LAGS 8
180mm直管和喷嘴
软管
硬管
带有注油嘴和塑料套接的硬管
喷嘴M10x1-G1/8
喷嘴 M10x1-1/8-27NPS
喷嘴 (2只)
最大工作压强
40 MPa
最小撕裂压力
80 MPa
组件/技术参数
订货号
:LAGN 120
滑油嘴
数量
M6x1
直接头
30x
M8x1
直接头
20x
M10x1
直接头
10x
G 1/8
直接头
10x
M6x1
45°接头
5x
M8x1
45°接头
10x
M10x1
45°接头
5x
G1/8
45°接头
5x
M6x1
90°接头
5x
M8x1
90°接头
10x
M10x1
90°接头
5x
G1/8
90°接头
5x
最大工作压强
:40 MPa
最小撕裂压力
:80 MPa
标准
:DIN 71412
材料
:硬化钢