通用测温笔TMTP 200
在通用工业里进行精确的温度测量
SKF TMTP 200是对用户友好、耐用的袖珍式测温笔。它坚固的柔性探测头保证有效的表面接触,实现精确的温度测量。由于维护工程师工作时都需要使用,测温笔配备了带有皮带夹的皮套,以便于携带,并起到保护作用。测温笔有宽的测温范围,可以快速且精确地测量轴承座、齿轮箱等的温度。
紧凑、人体工程学设计
测量范围大,从-40到200°C
温度单位可选择°C或°F
柔性探头可很好地接触到被测物体表面,以保测量的精确性
防水防尘等级IP 65
最大温度功能允许保持温度峰值
自动关闭电源功能
超低能耗
技术参数
订货号
TMTP 200
测温范围
- 40 — 200 °C
电子精度
£ 0.5 °C
显示精度
1 °C/°F
传感器
K型
尺寸
163 x 50 x 21 mm
重量
95 g
电池
3只 AAA (LR03)
电池寿命
4000小时(使用碱性电池的平均寿命)
关闭
按键关闭或5分钟内无操作自动关闭
显示功能
温度值、°C或°F,最大温度、超出范围、检查传感器、电量低
IP等级
IP 65
落地实验
1 m
更多信息
使用说明书