电子听诊器TMST 3
轻松找到轴承和机器噪音
TMST 3是一款高质量、灵敏的仪器,通过监听机器的噪音和振动来查找存在故障的机器部件。
TMST 3配有耳机、两个不同长度的听针(70mm和220mm)和一张录有最常见的机器故障样品噪音形式的光盘,所有这些组件都装在一个坚固的仪器箱。
极佳的声音质量,帮助可靠地确定产生噪音的可能原因
对用户友好,易于使用,不需要专门的培训
重量轻,人体工程学设计,可单手操作
高质量的耳机确保即使是在强噪音环境下也有最佳的声音质量
预先录制的样品噪音光盘,模拟信号输出,便于分析和对比
标配有70mm和220mm长的两根听针,可达到大多数地方
数字音量有32个级别可调,以达到想要的音量水平
技术参数
订货号
TMST 3
频率范围
30 Hz-15kHz
工作温度范围
- 10 — + 45° C
输出音量
32级,可调
LED显示
开机
音量
电池电量低
最大的录音输出
250 mV
耳机
48 欧姆(带保护罩)
自动关机功能
有,2分钟内无操作自动关机
电池
4节AAA/R03(随仪器提供)
电池使用寿命
30小时(连续使用)
耳机尺寸
220 x 40 x 40 mm
听针长度
70 mm和 220 mm
重量
总重量
1560 g
手持器
162 g
耳机
250 g
更多信息
产品册
使用说明书