多功能激光/接触式转速计TMRT系列
 
Laser tachometer TMRT series
 
有多种速度测量功能的精确测量
 

SKF TMRT系列包括两种使用方便、测量精确,应用激光或接触的方法测量转速和线速度的两款转速计:TMRT 1和TMRT Ex。仪器配有激光和接触式测量头,提供了五种不同的速度测量模式。
此外,转速计与目标物体之间高达±80º的测量角度,使得难以直线对准测量的地方,要测量转速变得容易。转速计的激光光学系统,可以快速、方便地在安全的距离上测到旋转机器的转速。

 
非接触式激光测量 接触式测量 远距离激光传感器测量 翻转的LCD显示
 
用户可选择测量:
rpm(转/分)、rps(转/秒);m(米)、ft(英尺)或yds 码每分或每秒
长度或循环计数,或
时间间隔
宽的速度测量范围和各种测量模式使TMRT系列适用于在许多应用中测量速度
大的测量角度:指向目标±80°,在难以直线对准测量的地方也变得容易
LCD显示的数值可翻转,便于在将仪器横着伸进机器里时读取数值
设计紧凑:可单手操作
有仪器盒,增加保护,并便于携带
TMRT 1还配有激光反射光条,可随时选用
 
Contact and laser digital tachometer TMRT series
 技术参数
 订货号 TMRT 1
 显示 可翻转的5位LCD 显示
 显示功能 180º 翻转
 转速范围 - 光学模式:3-99,999 rpm(或等效的rps)
  - 接触模式:10秒内最大50,000 rpm(或等效的rps)
 线速度范围 0.30 - 1500.0 米或码/分钟或等效的每秒速度
 测量模式 - 光学,rpm和rps(还有计数和计时)
  - 通过接触式测量头;rpm和rps,米、码、英尺每分或每秒
  - 计数总转数,米、英尺、码数
  - 以秒为单位测量两个脉冲间的时间间隔(往复运动速率)
  - 速度捕捉功能- 最大、最小或平均速率
 激光光学范围 50 mm - 2000 mm
 测量角度 ± 80º
 光源 激光二级管,II类激光
 速度模式测量精度 0.01%, ± 1位
 显示精度 自动调整量程时最高达0.001位或固定量程时±1位,用户可选择
 瞄准目标指示
 电池不足提示
 存储功能 - 保持最后一个读数1分钟
  - 关闭电源保留测量设置
 自动关机 1分钟内无操作
 远距离测量的激光传感器TMRT 1-56 是,仅用于TMRT 1
 接触式测量头 包括圆锥形测转速头和可拆卸的米制转轮组
 TMRT 1电池类型 4节AAA碱性电池
 仪器外形尺寸 213 x 40 x 39 mm
 仪器重量 170 g
 仪器盒尺寸 238 x 49 x 102 mm
 总重量(包括仪器盒) 355 g
 质保期 12个月
 
 更多信息
 产品册 使用说明书