机器调整垫片TMAS系列
 
 
用于精确地调整垂直方向的机器对中
 
精确的机器调整是所有对中程序中最基本的部分。SKF可以提供五种不同尺寸规格、十种不同的厚度的预制垫片。
 
由高质量不锈钢材料制成,可重复使用
易于插入和取出
小公差满足精确对中所需
每张垫片上清晰地标明了厚度
完全去除毛刺
预制垫片以每10张一包的包装提供,也可成箱提供
 
 
 TMAS成箱预制垫片所包括的组件
 订货号 TMAS 340
 厚度(mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 尺寸规格(mm) 数量::
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 订货号 TMAS 360
 厚度(mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00
 尺寸规格(mm) 数量::
 50x50 20 20 20 20 20 20
 75x75 20 20 20 20 20 20
 100x100 20 20 20 20 20 20
 订货号 TMAS 510
 厚度(mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 尺寸规格(mm) 数量:
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
 订货号 TMAS 720
 厚度(mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
 尺寸规格(mm) 数量:
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 
 技术参数
 订货号 每包垫片张数 A B C 厚度
mm mm mm mm
 TMAS 50-005 10 50 50 13 0,05
 TMAS 50-010 10 50 50 13 0,10
 TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20
 TMAS 50-025 10 50 50 13 0,25
 TMAS 50-040 10 50 50 13 0,40
 TMAS 50-050 10 50 50 13 0,50
 TMAS 50-070 10 50 50 13 0,70
 TMAS 50-100 10 50 50 13 1,00
 TMAS 50-200 10 50 50 13 2,00
 TMAS 75-005 10 75 75 21 0,05
 TMAS 75-010 10 75 75 21 0,10
 TMAS 75-020 10 75 75 21 0,20
 TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25
 TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40
 TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50
 TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70
 TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00
 TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00
 TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05
 TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10
 TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20
 TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25
 TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40
 TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50
 TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70
 TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00
 TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00
 TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05
 TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10
 TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20
 TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25
 TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40
 TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50
 TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70
 TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00
 TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00
 TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05
 TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10
 TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20
 TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25
 TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40
 TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50
 TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70
 TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00
 TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00
 
 更多信息
产品册