| 技术参数 |
| 订货号 |
TKTI 20 |
| 性能指标 |
|
| 测量范围 |
–10 — +250 °C |
| 视场 (FOV) |
20 x 15° |
| 聚焦 |
手动 |
| 辐射线测定 |
四个可移动的温度测量光标,自动显示温差,自动定位高温点和低温点 |
| 灵敏度 |
~0.08 °C,环境温度为23 °,场景温度为30 °C |
热敏传感器/
可见光摄像头 |
160 x 120 非冷凝热辐射传感器(内插至像素320 x 240)/
3 M像素数字式摄像头 |
| 热辐射率设置 |
用户可选择,0.1 —1.0,步进长度为0.01,环境反射温度可补偿。四个测量光标处的热辐射率可独立设置。 |
| 精度 |
±2 °C 或读数±2% ,取最大值,环境温度为–15—+45 °C |
| 帧频 |
8 Hz |
| 图像保存 |
最多达1 000张图像,保存在随机提供的SD卡上 |
| 显示 |
3.5英寸,彩色LCD显示,带LED背光。
8种色谱。热像图和可见光图可溶合。 |
| 指示Ì光 |
内置2类Ì光 |
| |
|
| 热像仪电源 |
|
| 电池 |
锂电池,可现场充电 |
| 工作时间 |
连续工作达5小时 |
| 交流电 |
USB 交流电源适配器 |
| 机械与环境 |
|
| 封装 |
抗冲击塑料,带模压软塑 |
| 工作温度 |
–5 —+50 °C |
| 湿度 |
10-90%,非冷凝 |
| 保存温度 |
–20 —+70 °C |
| 防水防尘防护 |
IP 54 |
| 尺寸 |
210 x 120 x 90 mm |
| 固定 |
手持或三脚Ê支撑,0.25 英寸螺孔 |
| 振动/冲击/落地测试 |
MIL-PRF-288000F 2类,4.5.5.3.1 / 4.5.5.4.1 / 4.5.5.4.2节 |
| 重量 |
0.80 kg |
| 软件 |
SKF 热像仪TKTI 20软件包:高级热像分析和报告软件 |
| 电脑要求 |
装有Windows XP, Vista或Windows 7的PC机 |
| 成套配置 |
热像仪TKTI 20,SD卡(2GB),USB连接线,通用USB交流适配器(英、美、欧和澳式插头)、仪器箱、包括使用说明书和软件的光盘、标定证书、快速入门手册。 |