漏电检测笔TKED 1
 
 
检测电机轴承过电流的独特、可靠和安全的方法
 

SKF漏电检测笔是一款操作简单的手持式仪器,用于检测电机轴承过电流。轴承过电流是电机轴上的电压通过轴承向地面释放时发生的,从而引起轴承的电流腐蚀、润滑脂降解和轴承的最终失效

使用变频控制的电机更容易发生轴承过电流腐蚀。 作为预测性维修项目的一部分,SKF漏电检测笔TKED 1可以提前检测轴承失效,显著地降低非计划性停机。

 

独特的远距离测量方法让使用者与电机保持一定的距离,保护使用者不直接触正在运行中的机器

SKF技术*
不需要专门的培训
可以10秒、30秒或不定时长检测漏电
LED背光照明,便于阴暗环境下使用
IP 55防尘防水等级,可用于绝大多数工业环境
标准配置包括电池、备用检测圈、图示化说明书和仪器箱
 
*专利申请中
 
 
 
 技术参数
 订货号 TKED 1
 产品描述 SKF漏电检测笔
 电源 4.5V – 3 只AAA 电池
( LR03,AM4)
 时间控制:  
 - 预设 10 秒或30秒
 - 默认 不定时
 使用和保存温度 0º 至50 °C
  -20 至70 °C
 IP 等级 IP 55
 显示 LCD 计数范围:0 至99999
漏电单位 
  用户可设背光照明和电量低报警
 仪器箱尺寸 (w x d x h) 255 x 210 x 60 mm
 总重量(包括仪器箱) 0.4 kg
 
 更多信息
产品册 使用说明书