| 订购信息 |
 |
| 订货号 |
产品描述和尺寸 |
最大温度 |
响应时间 |
| TMDT 2-30 |
标准表面温度测量探头
用于硬物表面,如轴承、轴承座、柴油机壳、加热炉罩等。 |
900 °C
|
2,3 sec. |
|
| TMDT 2-31 |
磁吸式表面温度测量探头
用于硬的、铁磁性表面:集成热沉设计和小质量以最小化热惯性,提供精确的温度测量。 |
240°C
|
7,0 sec. |
|
| TMDT 2-32 |
绝缘表面温度测量探头
用于可能引起电路短路的硬表面,例如电机、变压器等。 |
200°C
|
5,5 sec. |
|
| TMDT 2-33 |
直角表面温度测量探头
用于重型机械的硬表面,例如机器组件、柴油机等。 |
450°C
|
8,0 sec. |
|
| TMDT 2-34 |
气体和液态温度测量探头
不锈钢制成的柔性杆适用于液态、油、酸等,并可在高温下使用,例如明火(不适用于熔融金属)。 |
1.100°C
|
12,0 sec. |
|
| TMDT 2-34/1.5 |
气体和液态温度测量探头
与TMDT 2-34相同,但采用细杆,响应时间更快。非常柔软,特别适用于测量气体温度。 |
900°C
|
6,0 sec. |
|
| TMDT 2-35 |
带尖头的温度测量探头
可轻易插入半固态材料,例如食品、肉类、塑料、沥青、深冻食品等。 |
600°C
|
12,0 sec. |
|
| TMDT 2-35/1.5 |
带尖头的温度测量探头
与TMDT 2-35相同,但采用细杆、响应时间更快,可插入柔软的固体。 |
600°C
|
6,0 sec. |
|
| TMDT 2-36 |
管夹式温度测量探头
适用于测量管道、电缆等的温度,最大直径ø 35mm |
200°C
|
8,0 sec. |
|
| TMDT 2-37 |
延长电缆
用于所有的K型探头。可根据要求选用特殊长度。 |
- |
- |
|
| TMDT 2-38 |
金属丝温度测量探头
细小、重量轻、响应非常快、玻纤绝缘。 |
300°C
|
5,0 sec. |
|
| TMDT 2-39 |
高温金属丝探头
细小
、重量轻、响应非常快、陶瓷绝缘。 |
1.350°C
|
6,0 sec. |
|
| TMDT 2-40 |
旋转物体温度测量探头
用于运动或旋转的光滑表面,四个滚子轴承保证与表面适当接触。最大线速度500 m/分 |
200°C
|
0,6 sec. |
|
| TMDT 2-41 |
有色金属铸造温度测量探头
包括用于熔融有色金属的浸入件的夹持器。有高温下的抗腐蚀性和抗氧化性。 |
1.260°C
|
30,0 sec. |
|
| TMDT 2-41A |
浸入组件
TMDT 2-41的替换件 |
1.260°C
|
30,0 sec. |
|
| TMDT 2-42 |
环境温度测量探头
用于测量环境温度。 |
|
|
|
| TMDT 2-43 |
大负荷表面温度测量探针
与TMDT 2-30相同,但尖端包有硅密封胶,用于大负荷情况。 |
300°C
|
3,0 sec. |
|
 |
| 根据需要,可提供其它特殊型号的温度探头 |
|