铝加热环TMBR系列
用于圆柱滚子轴承的拆卸
铝加热环专为拆卸圆柱滚子轴承的内圈而设计。有用于NU、NJ和NUP系列圆柱滚子轴承所有尺寸规格的型号,这些类型的轴承在内圈上没有挡边或只有一个挡边。对以下尺寸的圆柱滚子轴承:204至252、304至340、406至430,有标准型号的铝加热环可提供。
简单、易于使用
避免损伤轴和轴承内圈
技术参数
Designation
:
TMBR / Bearing designation;
(e.g. TMBR/NU 216)
Material
:
aluminium
Maximum temperature
:
300°C (572°F)
更多信息
使用说明书