高频电磁感应加热器TMBH 1
便携式轴承加热器,重量仅4.5kg
SKF轴承加热器TMBH 1是便携式轻型加热器,用于加热内径从20至100mm的轴承,而自重仅为4.5kg。加热器使用高频电磁感应加热专利技术,具有最佳的加热效率。
这一方法非常安静,且不会磁化工件。除轴承外,加热器还可用于加热其它成闭合环状的铁磁性部件,如齿轮、滑轮、套圈和扣环等。
重量轻、便携(4.5kg)
加热效率大于85%
加热工件不会被磁化
有温度和时间控制加热模式
标配有加热钳、温度探头、电源线、耐热手套和便携袋
技术参数
订货号
TMBH 1
电源
电压
100 - 240 V,50 - 60 Hz
功率(最大值)
350 W
功率因素φ
> 0.95
部件尺寸范围
- 内径
20 ... 100 mm
- 宽度
< 50 mm
- 重量
最大约5kg
控制功能:
时间控制
0-60分钟
温度控制
0 - 200° C
温控精度
3° C
最大加热温度
200° C
尺寸:
控制箱
150 x 330 x 105 mm
加热钳
114 x 114 mm
加热钳工作面
52 x 52 mm
便携袋
370 x 240 x 130 mm
加热钳电缆长度
75 cm
电源电缆长度
2 m
温度探头电缆长度
100 cm
整套重量
4.5 kg
更多信息
产品册
使用说明书