SKF超大型感应加热器TIH L系列
 
高效、节能的感应式加热器,可加热重达1 200kg的轴承
 
 

SKF超大型感应加热器TIH L系列用于加热大型滚动轴承和其它如轴承座、齿轮、联轴器的闭合工件。

由于使用先进的电路和双线圈设计,TIH L系列加热重达1 200kg的轴承,功率只需20 kVA。比起传统的感应加热器来,节能将近50%。不同寻常的是,用于加热大型轴承的TIH L系列有中、低电压型号可选。还有两种不同尺寸的工作面,TIH L系列适用于加热最重至1 200kg的绝大多数轴承。

 

高效率的加热器有助于节能和减少CO2 排放

轴承和工件既可水平放置,也可垂直放置。TIH L系列加热器的使用更为灵活方便
因为采用符合人体工程学的滑动磁轭设计,轴承放置更容易。不需要用行车吊起磁轭
水平放置加热轴承时,使用支撑脚,操作更方便、安全
移动式控制面板,可以吸附到加热器上。操作更方便,降低工作时碰到被加热轴承的风险
紧凑的设计使TIH L系列加热器易于用叉车搬动
温度控制加热模式预设目标温度为110 °C,防止轴承被加热过头
时间控制加热模式用于加热轴承之外的工件,应用灵活
2级功率设置用于加热对热灵敏的轴承,避免轴承滚动体在加热过程中卡死
自动退磁功能
3年质保
 
 
 技术参数
 订货号 TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV
 电压 MV:400-460 V/50-60Hz
  LV:200-240 V/50-60Hz
 可加热工件的最大重量 轴承:1 200 kg
  实心工件:请咨询SKF
 线圈直径 175 mm
  适用于加热工件的最小孔径:185 mm
 标配磁轭横截面 100 x 100 mm
| 适用于加热工件的最小孔径:150 mm
 工作面(w x h)  
 TIH L44: 425 x 492 mm
 TIH L77: 725 x 792 mm
 最高加热温度 约400 °C
 温度控制加热模式 0-250 °C ;步进长度为1°
 温度传感器类型 热电耦,K 型
 温度精度(电子显示) ± 2 °C
 时间控制加热模式 0-120 分钟;步进长度为0.1分钟
 加热功率选择 50 % 或 100 %
 退磁 自动;剩磁<2A/cm
 错误代码提示
 过热保护
 推荐电源线 50 A 熔断电流,用于MV型
  100 A 熔断电流,用于 LV 型
 功率(最大) MV:20.0-23.0 kVA
  LV:20.0-24.0kVA
 外形尺寸(w x b x h)  
 TIH L44: 不包括支撑脚:1 200 x 600 x 850 mm
  包括支撑脚:1 550 x 1 330 x 850 mm
 TIH L77: 不包括支撑脚:1 320 x 600 x 1 150 mm
  包括支撑脚:1 850 x 1 330 x 1 150 mm
 重量  
 TIH L44: 300 kg
 TIH L77: 370 kg
 质保期 3 年
 
 更多信息
产品册 使用说明书