大型感应加热器TIH 220m
 
 
大型轴承加热器,可加热重达300kg的轴承
 
大型感应式加热器TIH 220m是SKF 可靠、坚固耐用的TIH...m系列加热器中的一款,可加热轴承的最大重量可达300kg、其它实心工件最大重量可达150 kg。它秉承了SKF TIH...m系列加热器所有先进的设计,包括电子线路过载、过热保护、滑动手臂和可移动的控制面板。

要获得最高的加热效率,需要将待加热的轴承套在感应线圈的外面,并使感应线圈居于轴承的中央,这样可以缩短加热时间、降低能耗。LED显示/控制面板集成在一个可移动的控制器上,这样,加热器使用起来更方便。为满足世界不同地区的需要,TIH 220m加热器有不同的电压可供选择。

 
在20分钟内可热好220kg重的轴承,省时节能
标配两种规格的磁轭,可加热内径60 mm 以上、重达300 kg的轴承
2个级别的加热功率和小尺寸的磁轭,以用低能耗加热小尺寸的轴承
温度模式预设加热目标温度为110° C,可防止轴承过热
自动退磁功能
3年质保
 
SKF m20概念
"m20"表示在20分钟内能将最重的球面滚子轴承231系列从20°C加热到110°C的最大重量(kg)。这一参数定义了加热器的实际加热能力,而不是它的能耗。
 
 A  感应线圈位于加热器外侧立柱,使加热时间更短,能耗更低
 B 可折叠的支脚便于加热较大直径的轴承
 C 磁性温度探头实时监测加热温度,防止轴承过热
 D 易于使用的控制键和LED显示集成在可移动的控制面板上
 E 小尺寸的磁轭可以存放加热器底座内的存储空间里,降低磁轭损坏或丢失的风险
 F 与加热器底座一体的手柄便于搬运TIH 220m
 G 滑动手臂可方便快速地换上要加热的轴承
 
 
 技术参数
  订货号 TIH 220M/LV,TIH 220M/MV
 SKFm20性能  220 kg
 电压,V/Hz  
 - TIH 220M/LV 200-230V/50-60Hz
 - TIH 220M/MV 400-460V/50-60Hz
 工件:  
 - 最大加热重量 300 kg
 - 加热内径范围 60 - 600 mm
 温度控制:  
 - 范围 0 - 250 °C 
 - 磁吸式温度探头 是,K型
 - 精度(电子控制) ± 2 °C
 时间控制:  
 - 范围 0-60分钟
 - 精度 0.01秒
 最大加热温度 约400 °C
 温度模式
 轴承模式
 加热功率 2级:50%—100%
 按照SKF标准退磁(自动) 是(<2 A/cm)
 可加热密封轴承
 可加热预润滑轴承
 错误提示代码
 热过载保护
 最大磁通量 1.55 T
 控制面板 控制按键和LED显示集成在一个可移动控制面板上
 工作面(w x h) 250 x 255 mm
 线圈直径 140 mm
 外形尺寸(w x d x h) 750 x 290 x 440 mm
 总重量,含磁轭 86 kg
 最大功耗 10.0—11.5 kVA (400—460V)
 标配磁轭数量 2
 标配磁轭尺寸 70 x 70 x 430 mm,
用于加热内径为100mm及以上的轴承
  40 x 40 x 430 mm,
用于加热内径为60mm及以上的轴承
 磁轭铁芯横截面 70 x 70 mm
 磁轭储存空间 是,位于加热器底座可折叠的支撑脚里面
 滑动手臂 是,仅对磁轭70 x 70 x 430 mm
 旋转手臂
 冷却风扇
 外壳材料 钢及玻纤
 质保期 3年
 
 更多信息
 产品册 使用说明书