可调式感应加热器EAZ系列
用于频繁地拆卸圆柱滚子轴承
可调式感应加热器EAZ 80/130和EAZ 130/170用于圆柱滚子轴承内圈的频繁拆卸。 在圆柱滚子轴承内圈需要频繁拆卸的地方,可用铝加热环TMBR系列。 对于轧钢厂常见的大尺寸的圆柱滚子轴承,SKF还可提供定做的EAZ感应加热器。
适用于内孔直径为65至130 mm的大多数圆柱滚子轴承
有很宽范围的供电电源可选
质保期为1年
避免损伤轴和轴承内圈
快速、可靠地取下轴承
最高达n6的过盈配合
订购信息
供电电源
电流
EAZ 80/130A
2 x 230V/50Hz
45 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50Hz
25 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50Hz
25 A
EAZ 130/170A
2 x 230V/50Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230V/50Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50Hz
32 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50Hz
30 A
根据需要,可提供用于其它供电电源的型号
用于NU系列轴承的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
包括所有E型号
用于NJ-NUP系列轴承的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
包括所有E型号
技术参数
EAZ 80/130
EAZ 130/170
连接电缆
长度
5 m
5 m
尺寸
A
285 mm
335 mm
B
115 mm
120 mm
C
555 mm
630 mm
D
305 ... 360 mm
335 ... 380 mm
a
134 mm
180 mm
b
50 mm
50 mm
c
35 mm
30 mm
d
80 ... 132 mm
130 ... 172 mm
重量
28 kg
35 kg
更多信息
使用说明书