电热板729659 C
带温度控制的轴承加热
SKF电热板729659 C,是专业的加热设备,专为在安装时加热小型轴承而设计。电热板的温度可通过温度控制按钮来调节,电热板温度在50至200°C。
50 - 200°C的可调整温度范围
带保护盖板,避免轴承在加热期间被污染
技术参数
订货号
729659 C
729659 C/110V
电压
729659 C
230V(50/60Hz)
729659 C/110V
115V(50/60Hz)
功率
1,000 W
温度范围
50°-200°C
加热板尺寸
380 x 178 mm
盖板深度
50 mm
外表尺寸(l x w x d)
400 x 240 x 130 mm
重量
4.7 kg
连接电缆长度
2 m(需要接地)
更多信息
使用说明书