Per una maggiore durata di esercizio dei cuscinetti
 
Nel presente catalogo è descritto l’assortimento completo dei prodotti SKF per la manutenzione, utili a ottenere dai cuscinetti la massima durata di esercizio. 
 
I prodotti sono illustrati secondo i vari momenti del ciclo di vita dei cuscinetti:
Montaggio e Lubrificazione
Allineamento
Rilubrificazione
Condition Monitoring di base
Smontaggio
 
Per ulteriori informazioni sui prodotti SKF per la manutenzione o sulle ordinazioni si prega di contattare i concessionari o le unità di vendita SKF
 
 
Nuovo
 
Grasso per cuscinetti a carico elevato e ad ampio spettro di temperatura LGWM 2
High efficiency extra large heaters TIH L
Termocamera TKTI 10
Rilevatore di Scariche Elettriche TKED 1
Endoscopio con funzione video TKES 1

 
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo
punto SKF LAGE 125 e LAGE 250
Programma di calcolo rilubrificazione Dialset 4.0